製品の公開
2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Google翻訳”,
壁掛け式SECURITHERM圧力バランス(EP)洗面器用混合栓。壁掛け式混合栓で、フラットな回転式下吐水口L. 150mmと衛生的な整流器を備え、BIOFILターミナルフィルターの取り付けに適しています。やけど防止機能:CW供給が停止するとHW流量が減少します(逆も同様)。システム内の圧力や流量の変動に関係なく、温度は一定です。Securitouch断熱材がやけどを防止します。直径40mmの圧力バランスセラミックカートリッジと、設定済みの最高温度リミッターを備えています。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ないため、細菌の増殖を抑えます。流量は5 lpmに調整されています。クロームメッキの真鍮製本体。衛生的なコントロールレバーL. 150mm。病院での使用に適したオフセットSTOP/CHECKコネクタM1/2" M3/4"が付属。推奨設置高さ:洗面器から110~200mm上。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所に最適な機械式ミキサー。身体の不自由な方にも適しています。30年間の保証付き。
技術仕様
  • Unique ref2446LEP
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)192
  • 幅(mm)215
  • 奥行き(mm)243
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1607
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass2015詳細Washbasin taps
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 19 15
  • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米