製品の公開
2521 Mechanical basin mixer
2521 Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2521 Mechanical basin mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式機械式洗面台用混合水栓。シングルホールミキサー(高さ85mm、長さ135mm)、BIOSAFE衛生排水口付き。直径40mmのクラシックセラミックカートリッジには、設定温度リミッターが内蔵されています。流量は3barで5lpmに制限されています。彫刻的なデザインの操作レバー。ポップアップ排水口はありません。PEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)。2本のステンレス製ロッドで補強された固定構造。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適な機械式混合水栓です。シングルホールミキサーは、身体の不自由な方にも適しています。ミキサーには30年間の保証が付いています。
    技術仕様
    • Unique ref2521
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)164
    • 幅(mm)47
    • 奥行き(mm)176
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米