製品の公開
708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Google翻訳”,
    固定式シャワーヘッド。流量は3barで6lpm。流量調整器を取り外すことで、さらに高い流量を実現できます。ノズル付きで水垢が付きにくく、結紮防止機能も備えたシャワーヘッド。柔らかな雨風のような流れが、ユーザーを包み込みます。クロームメッキ仕上げ。取り付けは簡​​単。壁に接続部を設置し、シャワーヘッドをクリップで固定します。給水口はM½インチ。埋め込み式給水口用シャワーヘッド。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref708000
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)123
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)477
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米