製品の公開
2539S Mechanical shower mixer
DELABIE

2539S Mechanical shower mixer

Google翻訳”,
壁掛け式シングルコントロールのメカニカルシャワーミキサー。直径40mmのクラシックセラミックカートリッジと、設定温度リミッターを搭載。流量は9 lpmに調整可能。クロームメッキの真鍮製ボディと彫刻的なデザインの操作レバー。M1/2インチの底部排水口には逆止弁が内蔵されています。壁掛け式ミキサーは、オフセット標準コネクタ(M1/2インチ、M3/4インチ)を備えています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なメカニカルシャワーミキサー。身体の不自由な方にも適したシャワーミキサーです。30年間の保証付き。
技術仕様
  • Unique ref2539S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)142
  • 幅(mm)214
  • 奥行き(mm)162
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1658
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米