製品の公開
2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing
2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing
    DELABIE

    2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing

    Google翻訳”,
    埋め込み式圧力バランス機能付き機械式シャワーミキサー、キット2/2。圧力バランス機能付きØ40mmセラミックカートリッジを備えたシングルコントロールミキサー。設定済みの最高温度リミッター。やけど防止機能付きミキサー:CW供給が停止するとHW流量が低減(逆も同様)。システム内の圧力と流量の変動に関わらず、安定した温度。コントロールレバーを取り外したり、冷水を止めたりすることなく、熱衝撃に容易に対処できます。流量は9 lpm(ミキサーのみ)、シャワーヘッド付きでは3 barで6 lpmに調整されます。頑丈なコントロールレバー。入口にはフィルターと逆止弁が付いています。壁掛け式コンセントまたはシャワーヘッドをご注文ください。光沢のある研磨ステンレス製カバープレート(166 x 166mm)。SECURITHERM圧力バランス機能付き機械式シャワーミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。身体の不自由な方にも適したシャワーミキサーです。30年保証付きミキサー。防水凹型ハウジングref. 254BOXと一緒にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref2541EP
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)176
    • 幅(mm)166
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1161
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米