製品の公開
2551EP Recessed shower mixer with pressure-balancing and angled outlet
2551EP Recessed shower mixer with pressure-balancing and angled outlet
    DELABIE

    2551EP Recessed shower mixer with pressure-balancing and angled outlet

    Google翻訳”,
    圧力バランス機能付き、埋め込み設置可能な機械式シャワー混合栓。角度付き出口付き、キット2/2。圧力バランス機能付きØ40mmセラミックカートリッジを備えたシングルコントロール混合栓。最高温度リミッターをプリセット。やけど防止機能付き混合栓:冷水供給が停止すると温水流量が低減(逆も同様)。システム内の圧力と流量の変動に関わらず、温度は一定。コントロールレバーを取り外したり、冷水を止めたりすることなく、熱衝撃に容易に対処できます。流量は、混合栓のみで9 lpm、シャワーヘッド付きで3 barで6 lpmに調整可能。頑丈なコントロールレバー。入口にはフィルターと逆止弁を装備。壁掛け式出口またはシャワーヘッドをご注文ください。光沢のあるステンレススチール製カバープレート(166 x 166mm)と壁掛け式角度付き出口。SECURITHERM圧力バランス機能付き機械式シャワー混合栓は、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。移動が困難な方にも適した混合栓です。 30年保証付きミキサー。防水型埋め込みハウジング(品番:254CBOX)と併せてご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref2551EP
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)176
    • 幅(mm)166
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1263
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 19 15
    • OmniClassタイトルPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米