製品の公開
2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer
DELABIE

2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント式機械式洗面台用混合水栓。シングルホール機械式混合水栓。高さ 50 mm、幅 80 mm。吐水口なし。衛生的な整流器が本体に内蔵されています。Securitouch 断熱材が火傷を防止します。直径 35 mm のセラミックカートリッジには、最高温度リミッターがあらかじめ設定されています。コントロールレバーを取り外したり、冷水供給を止めたりすることなく、熱衝撃に耐えることができます。滑らかな内部と非常に少ない水量 (細菌の増殖を軽減) を備えた本体。流量は 4 lpm に調整されています。頑丈なコントロールレバー。飛び出し排水はありません。回転ユニオン付き PEX フレキシブルパイプ F3/8 インチ。2 本のステンレス鋼ロッドで固定が強化されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適な機械式混合水栓。
技術仕様
  • Unique ref2621MINI
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)179
  • 幅(mm)53
  • 奥行き(mm)254
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)808
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 43 39
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米