製品の公開
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer

    Google翻訳”,
    圧力バランス機能付きデッキマウント式機械式洗面器混合水栓。高さ 100 mm、長さ 110 mm の吐水口を備えたシングルホール混合水栓で、BIOSAFE 衛生排水口が装備されています。吐水口は BIOFIL 使用場所フィルターの取り付けに適しています。圧力バランス機能とプリセット最高温度リミッターを備えた Ø 35 mm セラミックカートリッジ。やけど防止機能: CW 供給が停止すると HW 流量が低下します (逆も同様)。システム内の圧力と流量に関わらず温度は一定。吐水口には内部が滑らかなチューブが付いており、バクテリアが繁殖しやすい隙間がなく、水量が少ない。チューブを流れる水速により、バイオフィルムの発生が大幅に軽減されます。レバーを取り外したり、冷水供給を遮断したりすることなく、熱衝撃に耐えることができます。本体は非常に流量が多く (バクテリアの発生を軽減)、流量は 5 lpm に調整されています。 F3/8インチ回転式PEXフレキシブルパイプ。フィルターと逆止弁付き。2本のステンレス鋼棒で固定が強化されています。SECURITHERM圧力バランス機能を備えた機械式ミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。シングルホールミキサーは、運動機能が低下した方にも適しています。30年保証付きミキサー。
    技術仕様
    • Unique ref2921TEP
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)221
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1356
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米