製品の公開
378035 BLACK BINOPTIC electronic tap
378035 BLACK BINOPTIC electronic tap
378035 BLACK BINOPTIC electronic tap
378035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    378035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキマウント式マットブラックの電子洗面用蛇口:独立したIP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V電源。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整できます。スケール耐性のある整流器。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線存在検知機能、吐水口の端にあるセンサーが検知を最適化します。クロームメッキの真鍮製ボディ。マットブラッククローム仕上げ。フィルターとM3/8インチのソレノイドバルブを備えたPEXフレキシブル。2本のステンレススチールロッドで固定を強化。詰まり防止機能付き。滑らかな内部と少量の水の吐水口(細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)。運動障害のある方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref378035
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)133
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)187
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.05
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米