製品の公開
379ENC BINOPTIC electronic tap
379ENC BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379ENC BINOPTIC electronic tap

    Google翻訳”,
    埋め込み式電子洗面水栓:独立したIP65電子制御ユニット。変圧器付き230/12V電源。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整可能です。スケール耐性のある整流器。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線存在検知機能。吐水口の先端にセンサーを搭載し、検知を最適化します。フィルターとソレノイドバルブはM3/8インチ。クロームメッキ真鍮製。埋め込み設置用のクロームメッキ吐水口。詰まり防止機能。滑らかな内部構造で水量が少ない吐水口(バクテリアの生息域を制限)。移動が困難な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref379ENC
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)246
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米