製品の公開
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント式マットブラックの電子洗面器用混合水栓:独立型IP65電子ユニット。変圧器付き230/12V電源。流量は3barで3lpmにプリセットされており、1.4~6lpmに調整可能。スケール耐性フローストレートナー。調整可能なデューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに60秒にプリセット)。吐水口の先端に最適化したアクティブ赤外線存在検知機能。本体はクロームメッキ真鍮製。マットブラッククローム仕上げ。固定具は2本のステンレス鋼ロッドで補強。フィルターとM3/8インチソレノイドバルブ付きPEXフレキシブルホース。詰まり防止機能。滑らかな内部と低水量吐水口(バクテリアが繁殖しやすい隙間を減らす)。側面温度調節レバーにはロングレバーと調整可能な最高温度リミッター付き。高さ170mm(半埋め込み式洗面器用)。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref388MCHB
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)222
    • 幅(mm)67
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米