製品の公開
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
    DELABIE

    430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals

    Google翻訳”,
    TEMPOMATIC 4 電子バルブ F½"、キット 2/2。230/6V 電源。ソレノイドバルブで水の開閉が可能。電子機器を内蔵したサテン仕上げのステンレススチール製壁プレート 145 x 145mm。耐衝撃性赤外線存在検出センサー。検出遅延は 10 秒。3 つのプログラム (小便器の種類に応じてすすぎ量を調整できます)。高頻度モード (DELABIE 専用)。最後の使用後 24 時間ごとに衛生的にフラッシュ (12 時間またはオフに調整可能) : 真空を防止。流量は 3 bar で 0.15 L/秒に事前設定されており、調整可能です。TEMPOMATIC 4 F½" バルブは海水、雨水、雑排水に使用できます。防水カラー、変圧器、フィルター、活栓フレーム システム参照番号 543000 (Ø 35 mm の小便器用)、543000D (フレキシブル 1/2 インチの小便器用)、または埋め込み型ハウジング 430SBOX の小便器用) を注文します。
    技術仕様
    • Unique ref430000
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)144
    • 幅(mm)143
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)405
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
    • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 13
    • OmniClassタイトルWater Flush Urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米