製品の公開
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
    DELABIE

    430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals

    Google翻訳”,
    TEMPOMATIC 4 電子バルブ F½"、キット 2/2。CR 123 リチウム 6V 電池で動作します。ソレノイドバルブで水の開閉ができます。電子機器を内蔵した、白色粉体塗装ステンレススチール製の白色壁プレート 145 x 145mm。耐衝撃性赤外線存在検出センサー。検出遅延は 10 秒です。3 つのプログラム (小便器の種類に応じてすすぎ量を調整できます)。高頻度モード (DELABIE 専用): - 各ユーザーごとに短時間すすぎます。 - 使用頻度が上がった期間後に追加ですすぎます。最後の使用後 24 時間ごとに衛生デューティ フラッシュを実行します (12 時間または OFF に調整可能)。吸引を防止します。流量は 3 bar で 0.15 L/秒に事前設定されており、調整可能です。TEMPOMATIC 4 F½" バルブは、海水、雨水、雑排水に使用できます30年間の保証。Ø35mmの小便器の場合はフレームシステム参照番号543006、フレキシブル½インチ小便器または埋め込み型ハウジング430PBOXの場合は543006Dをご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref430026
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)144
    • 幅(mm)143
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)405
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
    • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 13
    • OmniClassタイトルWater Flush Urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米