製品の公開
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
    DELABIE

    452150 TEMPOMATIC electronic shower valve

    Google翻訳”,
    クロスウォール電子シャワーバルブ:混合給水用TEMPOMATIC電子シャワーバルブ。壁厚≤155mm。電源は電磁弁½インチを備えた電子ユニットから供給。230/12Vトランス。2つの操作モード:- 存在検知による自動起動。- センサーの前約10cmに手をかざすことによる自主的なオン/オフ起動。デューティフラッシュ(最後の使用から24時間ごとに約60秒間)。30秒から60秒の間で調整可能な時間流量。流量20 lpm。クロムメッキの真鍮製。壁にぴったり合うウォールプレート。ネジ付きロッドはサイズに合わせて切断できます。運動障害のある方にも適した電子シャワーバルブ。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref452150
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)662
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米