製品の公開
452565 TEMPOMATIC electronic shower valve
DELABIE

452565 TEMPOMATIC electronic shower valve

Google翻訳”,
埋め込み式電子シャワーバルブ:混合給水用TEMPOMATIC電子シャワーバルブ。埋め込み設置。電源は電磁弁1/2インチを備えた電子ユニットから供給。230/12Vトランス。2つの操作モード:- 存在検知による自動起動。- センサーの前約10cmに手をかざすことによる自主的なオン/オフ起動。デューティフラッシュ(最後の使用から24時間ごとに約60秒間)。30秒から60秒の間で調整可能な時間流量。流量20 lpm。クロムメッキの真鍮製。身体の不自由な方にも適した電子シャワーバルブ。30年保証。このモデルには防水埋め込みボックスがありません。設置者は、埋め込み部分が防水であり、水漏れや結露が確実に排出されることを確認する必要があります(設置ガイドを参照)。
技術仕様
  • Unique ref452565
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)65
  • 奥行き(mm)10
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)744
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米