製品の公開
464050 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464050 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464050 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
    DELABIE

    464050 TEMPOMATIC dual control plate for WCs

    Google翻訳”,

    TEMPOMATIC デュアルコントロール、埋め込み式、ダイレクトフラッシュトイレ用電子バルブ、キット 2/2:
    貯水槽なしのフラッシュ システム: 配管に直接接続されます。
    CR123 6Vリチウム電池で動作します。
    マットブラックのステンレススチール製壁プレート 186 x 186mm、クロームメッキの金属ボタン、統合型電子機器付き。
    コントロール プレートは、隠れた固定具を介して手動で取り付けられます。
    TEMPOMATIC F¾" フラッシュバルブは、海水、雨水、中水に対応しています。
    耐衝撃性赤外線存在検知センサー。
    検出遅延は10秒です。
    2 つのアクティベーション モード:
    - 非接触: 各ユーザーが退出すると自動的にフラッシュが作動し、各ユーザーの間で便器が確実にすすがれます。
    - アンチブロッキングプッシュボタンを押すことによって。
    電源が切れてもフラッシュは作動します。
    「インテリジェント」自動すすぎ: 使用状況に応じて洗浄水量を調整します (短時間使用の場合は 3L、長時間使用の場合は 6L) (2L/4L または 5L/9L に調整可能)。
    3つのプログラム(便器の種類に応じてすすぎ量を設定できます)。
    衛生的なため、最後に使用してから 24 時間ごとにフラッシュします (12 時間またはオフに調整可能)。
    上流供給パイプ: すべてのポイントで最小 Ø 20 mm が必要です (コネクタを含む)。
    基本流量: 1 bar の動圧で 1L/秒。
    流量調節のない縁なし便器に適しており、運動機能が低下した人にも適しています。
    30年間の保証。


    フレーム システム参照 564060 または 564065、あるいは埋め込み型ハウジング 464SBOX とともに注文してください。

    技術仕様
    • Unique ref464050
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)186
    • 幅(mm)186
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011594
    • ETIM 名Electronic toilet flusher
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    アルジェリア
    アルゼンチン
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アフガニスタン
    アイルランド
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ソロモン諸島
    エルサルバドル
    アラブ首長国連邦
    アルバニア
    ウガンダ
    エクアドル
    ニューカレドニア
    カナダ
    アルメニア
    イギリス
    エジプト
    ガイアナ
    ニュージーランド
    キューバ
    イエメン
    イタリア
    エスワティニ
    コロンビア
    バヌアツ
    グアテマラ
    イスラエル
    ウクライナ
    エチオピア
    スリナム
    パプアニューギニア
    グリーンランド
    イラク
    エストニア
    エリトリア
    チリ
    フィジー
    コスタリカ
    イラン
    オーストリア
    ガーナ
    パラグアイ
    東ティモール
    ジャマイカ
    インド
    オランダ
    ガボン
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ドミニカ共和国
    インドネシア
    キプロス
    カメルーン
    ブラジル
    トリニダード・ドバゴ
    ウズベキスタン
    ギリシャ
    ガンビア
    フランス領ギアナ
    ニカラグア
    オマーン
    クロアチア共和国
    ギニア
    ベネズエラ
    ハイチ
    カザフスタン
    スイス
    ギニア・ビサウ
    ペルー
    パナマ
    カタール
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ケニア
    ボリビア