製品の公開
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    478035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Google翻訳”,
    デッキ取り付け式マットブラックの電子洗面台用蛇口:独立したIP65電子制御ユニット。123 6Vリチウム電池駆動。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整できます。スケール耐性フローストレーナ。調整可能なデューティフラッシュ(最後に使用してから24時間ごとに約60秒間のフラッシュをプリセット)。アクティブな赤外線存在検出、吐水口の端にあるセンサーが検出を最適化します。クロームメッキ真鍮製ボディ。マットブラッククローム仕上げ。フィルターとソレノイドバルブM3/8インチを備えたPEXフレキシブル。2本のステンレス鋼ロッドで固定を強化。詰まり防止安全装置。滑らかな内部と少量の水の吐水口(細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)。運動障害のある方に適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref478035
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin tap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)133
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)188
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.82
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010340
    • ETIM 名Electronic tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米