製品の公開
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Google翻訳”,
    電池内蔵の露出型電子小便器バルブ: CR 123 6V リチウム電池を内蔵し、電池駆動します。壁掛け、露出設置用。よどみを低減するソレノイドバルブと電子ユニットがバルブ本体に内蔵されています。耐衝撃性赤外線存在検知センサー。検知遅延は 10 秒。3 つのプログラム (小便器のタイプに応じて洗浄量を調整可能)。高頻度モード (DELABIE 専用): - 各使用後の短時間のすすぎ - 使用期間後の補足すすぎ。最後に使用してから 24 時間ごとに衛生的にフラッシュすることで、サイフォン内の真空状態を防止します。雨水にも対応。流量 0.15 L/秒 (3 bar 時)、調整可能。一体型ストップコックと流量調整器。一体型クロムメッキ金属ボディ。 M1/2インチ接続。直径35mmのネックチューブで埋め込み給水用に角度が付いています。標準小便器の場合:壁からの隙間は50mm。運動能力に障害のある方にも適しています。30年保証。古い設備の交換に最適:以前タイムフロー小便器があった場所に簡単に設置できます。
    技術仕様
    • Unique ref479412
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションUrinal valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)151
    • 幅(mm)51
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1293
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 21 13
    • OmniClassタイトルWater Flush Urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米