製品の公開
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式電動洗面混合水栓、キット2/2:230/6V 埋込式電源。よどみ防止ソレノイドバルブと電子ユニットは本体に一体化されています。流量は3barで3lpmにプリセットされており、1.4~6lpmの範囲で調整可能です。スケール防止整流器。デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。吐水口先端に検知センサーを装備し、確実な検知を実現します。クロームメッキステンレススチール製本体(長さ160mm)。キャップは2本の隠しネジで固定されています。止水栓。壁掛け式。1/2インチの埋込口。上部給水または下部給水。目詰まり防止機能。側面温度調節機能(最高温度リミッター調整可能)。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。埋込口用ナニージョイント付きでご注文ください。品番:484012
    技術仕様
    • Unique ref493400
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1328
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米