製品の公開
50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm
50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm
    DELABIE

    50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm

    Google翻訳”,
    移動が制限されている方のためのストレートグラブバー。チューブ径 32mm、中心間隔 400mm。トイレ、シャワー、浴槽の手すりやグラブバーとして使用します。抗菌性の 304 ステンレス鋼製のストレートグラブバー。UltraPolish 光沢研磨仕上げのステンレス鋼。無孔で均一な表面でメンテナンスが簡単で衛生的です。プレートは、ArN-Securit 独自の見えないビード溶接によってチューブに溶接されています。バーと壁の間の隙間は 40mm。最小限のスペースにより、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを失った場合の骨折のリスクを軽減します。固定具は、304 ステンレス鋼、直径 72mm の 3 穴カバープレートで隠されています。固定プレートとカバープレートは 304 ステンレス鋼製です。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属しています。250kg 以上でテスト済み。推奨最大使用者体重: 170kg。30 年保証。CE マーク
    技術仕様
    • Unique ref50504P2
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)471
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)575
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米