製品の公開
5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon
    DELABIE

    5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon

    Google翻訳”,
    身体の不自由な方のための、スライド式垂直バー Ø 32mm を備えた 2 壁シャワー グラブバーです。グラブバーを使用することで、ユーザーの直立姿勢をサポートします。シャワーへの出入りを補助し、安全を確保します。スライド式シャワー ヘッド ホルダーやソープ ディッシュを追加することで、シャワー レールとして使用できます。取り外し可能なシャワー シートを取り付けることができます (別売り)。NylonClean 抗菌加工: 細菌の増殖を最適に抑制します。設置時に直立位置を調整可能: スペースに合わせて左右に動かすことができます (シャワーの位置、シャワー シートの深さなど)。上下または左右に取り付けて組み立てることができます。商業環境や医療現場での集中的な使用に適しています。高強度ポリアミド (ナイロン): 2mm の強化スチール コアに防錆処理を施しています。均一な非多孔性表面で、メンテナンスと衛生が簡単です。化学製品や洗浄に対する優れた耐性があります。紫外線防止加工。手触りが暖かいです。バーと壁の間の隙間は38mm。最小限の隙間により前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。目立たない固定具は、直径73mmの6穴プレートで壁に固定します。コンクリート壁用のステンレス製ネジが付属しています。寸法:1150 x 750 x 750mm。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref5481N
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1223
    • 幅(mm)783
    • 奥行き(mm)784
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4472
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米