製品の公開
510202S Tilting mirror with tab handle
DELABIE

510202S Tilting mirror with tab handle

Google翻訳”,
壁掛け式の長方形の傾斜ミラー。ハンドルが付いているので、座ったままでも車椅子でも簡単に角度を調整できます。身障者用洗面所や、座った状態でも、体の不自由な方でも、立った状態でも使用できます。クリップで留めるだけの簡単設置。盗難防止ロック付き。サテンクローム仕上げのハンドル。厚さ6mmの安全ガラス製ミラー。ミラーサイズ:500 x 600mm。最大20°まで傾斜可能。傾斜ミラーには30年保証が付いています。
技術仕様
  • Unique ref510202S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)84
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53
  • Uniclass2015詳細Mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米