製品の公開
5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright
DELABIE

5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright

Google翻訳”,
移動が困難な方のための、直径32mmのスライド式垂直バーを備えたT字型グラブバーです。グラブバーとしてだけでなく、直立姿勢の保持にも役立ちます。シャワーへの出入りや移動を補助し、安全を確保します。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを取り付ければ、シャワーレールとしても使用できます。設置時に直立位置を調整可能。シャワーの位置やシャワーシートの奥行きなど、設置スペースに合わせて左右に動かすことができます。寸法:1,160 x 500mm。抗菌性304ステンレス鋼管。UltraPolish光沢仕上げのステンレス鋼管。均一で無孔質の表面で、メンテナンスが容易で衛生的です。プレートは、目に見えない安全ビード溶接(ArN-Securit独自の技術)で管に溶接されています。バーと壁の間の隙間は40mm。わずかな隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。 3穴固定プレート(直径72mm)で壁に固定する隠し固定具。固定プレートとカバープレートは304ステンレス鋼製。コンクリート壁用ステンレス製ネジが付属。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref5441P
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1228
  • 幅(mm)571
  • 奥行き(mm)92
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2481
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米