製品の公開
510206 Mirror cabinet with 4 functions
DELABIE

510206 Mirror cabinet with 4 functions

Google翻訳”,
ミラーキャビネットは、ミラー、電動水栓、ソープディスペンサー、ペーパータオルディスペンサーの4つの機能を備えています。マットブラックのメラミン仕上げと304ステンレススチール仕上げのデザイナーキャビネット。衛生面を考慮したタッチフリー設計。赤外線センサーが手を感知すると、水栓とソープディスペンサーが自動的に作動します。設置は簡単かつ迅速。- 全てのエレメントに1つの電源接続(230V / 50/60Hz)で接続できます。- 給水はキャビネット上部または内側から行えます。 - 給水接続部はM3/8インチです。 - 隠し固定具。ミラーキャビネットには、コンクリートまたは鉄筋木材用のステンレス製ネジが付属しています。 - 調整可能なヒンジ。4つの機能を備えたユニット:4mm厚のガラスミラーと、ピクトグラムが光る黒いガラスストリップ。自動ソープディスペンサー: - 無駄のないポンプ式ディスペンサー - 大容量タンク:5リットル。 - 最大粘度3,000 mPa.sの植物性液体石鹸または特定の泡石鹸に適しています。洗面台用電子水栓*: - 逆止弁付き。 - 流量は3 barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmに調整可能です。 - スケール耐性のある整流器。 - デューティフラッシュ(最終使用後24時間ごとに約60秒)。 - 止水栓。ペーパータオルディスペンサー: - 一度に1枚ずつディスペンサーを供給します。 - 寸法:120 x 275 x 360mm。 - 内容量:500枚。洗面台はLEDで照らされます。ストリップ。標準装備のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。アンチブロッキング機能:連続使用時に自動停止。内部収納棚。複数のキャビネットを並べてミラーウォールを作ることも可能。連結ネジが付属。寸法:800 x 223 x 1,000mm。重量:38.5kg。ミラーキャビネットは30年保証。CEマーク取得済み。※PREMIXミキサーを推奨します。
技術仕様
  • Unique ref510206
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)223
関連
  • 主なマテリアルミラーガラス
  • 副マテリアルメラミン
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3887
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53
  • Uniclass2015詳細Mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米