製品の公開
510300 Comfort shower seat to hang on grab bars
DELABIE

510300 Comfort shower seat to hang on grab bars

Google翻訳”,
取り外し可能な吊り下げ式シャワーシート。移動が困難な方のためのシャワーシート。HR Comfort シャワーシートとバックレスト。ワイドモデル。直径 32 mm のグラブバーに掛けられるシャワーシート (品番 5481P、5120P2、50505P2 を参照)。シートとバックレストに抗菌加工を施し、細菌の繁殖やカビの発生を最適に防ぎます。取り外し可能: 施設内のシャワーシートの数を減らし、移動が困難な方に短期滞在の宿泊施設を提供するホテルや病院など、必要な場合のみ設置できます。公共の場や医療現場での頻繁な使用に適しています。高耐性ポリマー製の取り外し可能な頑丈なシート。均一な非多孔性表面でメンテナンスと衛生が簡単。化学製品 (Betadine®) や洗浄にも耐性があります。紫外線防止加工。温かみのある手触り。抗菌加工 304 ステンレス鋼構造 (直径 32 mm)。UltraPolish 光沢仕上げ構造。調整可能なスクリュージャックにより、良好な水平位置が確保されます。大型の保護キャップが壁へのダメージを防ぎます。寸法:590 x 420 x 510mm。200kg以上の耐荷重試験済み。推奨最大使用者体重:135kg。取り外し可能なシャワーシートは30年保証付き。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref510300
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower seat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary seats
  • OmniClassNumber23-31 17 23
  • OmniClassタイトルShower Seats

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米