製品の公開
510420 Lift-up Comfort shower seat
DELABIE

510420 Lift-up Comfort shower seat

Google翻訳”,
HRコンフォートリフトアップシャワーシート。壁掛け式リフトアップシャワーシート(固定設置用)。身体の不自由な方や移動が困難な方のためのシャワーシート。大型モデル。シートには抗菌加工が施されており、細菌の繁殖やカビの発生を効果的に防ぎます。直立状態で保持。下降速度が遅くなっています。公共の場や医療現場での頻繁な使用に適しています。高強度ポリマー製の取り外し可能なソリッドシート。均一で無孔の表面で、お手入れと衛生管理が簡単です。化学薬品(ベタジン®)や洗浄剤への耐性に優れています。紫外線防止加工。温かみのある手触り。直径32mmの抗菌性304ステンレス鋼製構造。UltraPolish光沢仕上げ。厚さ4mmの304ステンレス鋼板で壁に固定する隠し固定具。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属。寸法:506 x 420 x 138mm。折りたたみ時寸法:95 x 540mm。200kg以上の耐荷重試験済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証付きのリフトアップシャワーシート。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref510420
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower seat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_50_51_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary seats
  • OmniClassNumber23-31 17 23
  • OmniClassタイトルShower Seats

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米