製品の公開
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Google翻訳”,
    ソフトタッチ操作の壁掛け式ソープディスペンサー。液体ソープまたはアルコール系ジェルディスペンサー。ロックと標準のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。一体型(モノブロック)ヒンジ付きカバーでメンテナンスが簡単で衛生状態も向上。ソフトタッチ操作のプッシュボタン:あらゆるユーザー、身体の不自由な方、お子様などに適しています。詰まり防止:ボタンを長時間押し続けても、1回の押下で1回分しか出ません。無駄がなく、液だれしない(防水)ポンプディスペンサー。大きな開口部のタンク:大きな容器から簡単に補充できます。タンクは石鹸の長時間の滞留を防ぎます。石鹸レベルを監視するための窓。304ステンレス鋼、光沢のある光沢仕上げ。ステンレス鋼の厚さ:1mm。容量:1リットル。寸法:90 x 105 x 252mm。最大粘度3,000mPa.sの植物性液体ソープ用。アルコール系ジェルと互換性があります。 30 年保証付きの壁掛け式ソープディスペンサー。
    技術仕様
    • Unique ref510580
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米