製品の公開
510583 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
DELABIE

510583 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres

Google翻訳”,
ソフトタッチ操作の壁掛け式ソープディスペンサー。液体ソープまたはハイドロアルコールジェルディスペンサー。ロックと標準のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。抗菌性304ステンレス鋼カバー。一体型ヒンジカバーでメンテナンスが簡単で衛生状態が向上。ソフトタッチの押しボタン:あらゆるユーザー、運動障害のある人、子供に適しています。アンチブロッキング:ボタンを押し続けても1回の押下で1回分しか出ません。無駄がなく、液だれしない(防水)ポンプディスペンサー。大きな開口部のタンク:大きな容器からソープを簡単に移し替えられます。タンクはソープの長時間の停滞を防ぎます。ソープレベルを監視するための窓。光沢のある304ステンレス鋼。ステンレス鋼の厚さ:1 mm。容量:0.5リットル。寸法:90 x 105 x 185 mm。最大粘度3,000 mPa.sの植物性液体ソープ用。ハイドロアルコールジェルと互換性があります。 30 年保証付きの壁掛け式ソープディスペンサー。
技術仕様
  • Unique ref510583
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米