製品の公開
510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray
DELABIE

510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray

Google翻訳”,
SPEEDJET メタリック グレー 2 ウェイ エアパルス ハンド ドライヤー。高速電動ハンド ドライヤー: 10 - 18 秒で乾燥。取り外し可能なドリップ トレイにより、壁や床への水滴の落下を防止。お手入れとメンテナンスが簡単。オン/オフ ボタン: メンテナンスが簡単。抗菌エア フィルターと活性炭エア フィルター。自動ハンド ドライヤー、赤外線検出。インテリジェント テクノロジー: 手を離すと自動的に停止、または 18 秒間乾燥した後停止。アニメーション ユーザー ガイドと自動スタンバイを備えた LCD 画面。ブラシレス モーター、摩耗なし。省エネ: 電力 850W。加熱要素なし。220-240V~/50-60Hz。風量: 42 l/秒。風速: 310km/h。騒音レベル: 75-80 dBA。寸法:
技術仕様
  • Unique ref510621
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米