製品の公開
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
    DELABIE

    510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer

    Google翻訳”,
    HIGHFLOW エアパルス ハンドドライヤー。堅牢なモデル。点灯する中央ノズルが時速 230 キロメートル以上の速度でパルス空気を手に集中させます。高速電動ハンドドライヤー:10 ~ 12 秒で乾燥します。隠しスイッチで温風または冷風を選択できます。自動ハンドドライヤー、赤外線検出。インテリジェント技術:手を離すと自動的に停止します。アンチブロッキング:60 秒以上連続使用すると自動的に停止します。細菌を静菌する光沢のある 304 ステンレス鋼。お手入れ簡単:一体型カバー。ステンレス鋼の厚さ:1 ミリメートル。風量:39 リットル/秒。風速:時速 230 キロメートル。低消費電力:1350W。
    技術仕様
    • Unique ref510622
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)267
    • 幅(mm)239
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1040
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC001212
    • ETIM 名Hand dryer
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米