製品の公開
510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter
DELABIE

510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter

Google翻訳”,
マットブラックの SPEEDJET 2 双方向エアパルス ハンドドライヤー。高速電動ハンドドライヤー:10 - 12 秒で乾燥。快適:温風。抗菌 ABS で衛生的。取り外し可能なドリップトレイにより、壁や床への水滴の垂れを防ぎ、お手入れが簡単。HEPA フィルター:空気中の細菌の 99.99% を保持。赤外線自動起動。インテリジェント技術:手を離すと自動的に停止。アンチブロッキング:30 秒以上連続使用すると自動的に停止。寸法:180 x 320 x 540mm。重量:6.83kg。省エネ:25°C を超える温度で加熱要素が自動的に停止します。低消費電力:非加熱モードで 1,050W、加熱モードで 1,550W。騒音レベル:66 dBA。クラス II、IP21。CE マーク取得済み。3 年間保証。
技術仕様
  • Unique ref510624B
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)540
  • 幅(mm)320
  • 奥行き(mm)180
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)6.83
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 15
  • OmniClassタイトルHand Dryers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米