製品の公開
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
    DELABIE

    510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter

    Google翻訳”,
    メタライズドアンスラサイト SPEEDJET 2 双方向エアパルス ハンドドライヤー。高速電動ハンドドライヤー:10 - 12 秒で乾燥。快適:温風。抗菌 ABS で衛生的。取り外し可能なドリップトレイは、壁や床への水滴の垂れを防ぎます。お手入れも簡単。HEPA フィルター:空気中の細菌の 99.99% を保持。赤外線自動起動。インテリジェント技術:手を離すと自動的に停止。アンチブロッキング:30 秒以上連続使用すると自動的に停止。寸法:180 x 320 x 540mm。重量:6.83kg。省エネ:25°C を超える温度で加熱要素が自動的に停止します。低消費電力:非加熱モードで 1,050W、加熱モードで 1,550W。騒音レベル:66 dBA。クラス II、IP21。CE マーク付き。3 年間保証。
    技術仕様
    • Unique ref510624C
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)6.83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米