製品の公開
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
    DELABIE

    5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel

    Google翻訳”,
    移動が困難な方のための、角度付き2壁シャワーグラブバー(直径32mmの垂直バー付き)。右利き用。取り外し可能なシャワーシート(別売)を取り付けることができます。サポートバーとして、また、ユーザーの直立姿勢をサポートするために使用できます。シャワーへの出入りや移動を補助し、安全を確保します。シャワーヘッドホルダーやソープディッシュを追加すれば、シャワーレールとしても使用できます。寸法:1,150 x 750 x 750mm。抗菌性304ステンレス鋼製チューブ。UltraPolish光沢仕上げのステンレス鋼製。均一で無孔の表面で、メンテナンスが容易で衛生的です。チューブにプレートを目立たない安全ビード溶接(ArN-Securit独自の技術)で溶接。バーと壁の間の隙間は40mm:最小限の隙間で、前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折リスクを軽減します。固定具は3穴カバープレート(直径72mm)で隠されています。プレートとカバーは304ステンレス鋼製です。コンクリート壁用のステンレス製ネジが付属しています。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重は135kgです。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref5481DP2
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1221
    • 幅(mm)786
    • 奥行き(mm)786
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3340
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米