製品の公開
511941C Be-line® corner grab bar 2 walls, anthracite
DELABIE

511941C Be-line® corner grab bar 2 walls, anthracite

Google翻訳”,
Be-Line corner® グラブバー Ø 35mm は、トイレ、シャワー、浴槽に使用できます。シャワーの手すりとして使用したり、移動に制限のある方の直立姿勢をサポートします。シャワーへの出入りや浴槽への出入りを補助し、安全を確保します。埋め込み式水洗タンクまたは水洗タンクレス式トイレでは、車椅子から便座への移乗をサポートします。寸法: 695 x 695mm。アルミ管の厚さ 3mm。頑丈なアルミ製固定ポイント。丸みを帯びた Ø 35mm のプロファイルは、人間工学に基づいたフラットな前面で回転を防ぎ、最適なグリップを実現します。メタライズドアンスラサイトパウダーコーティングされたアルミは、壁との視覚的なコントラストを生み出します。均一な表面でメンテナンスが容易で衛生的です。バーと壁の間の隙間は 38mm。最小限のスペースで前腕がバーと壁の間に入るのを防ぎ、バランスを崩した場合の骨折のリスクを軽減します。隠し固定具付きの角度付きグラブバー。コンクリート壁用のステンレス製ネジ(Ø 8 x 70mm)が付属しています。寸法:695 x 695mm。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref511941C
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)749
  • 幅(mm)749
  • 奥行き(mm)35
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1755
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米