製品の公開
511982BK Be-Line® matte black angled grab bar 135°, 400 x 400mm
DELABIE

511982BK Be-Line® matte black angled grab bar 135°, 400 x 400mm

Google翻訳”,
Be-line® 角度付きグラブバー 135°、直径35mm、移動が困難な方向け。トイレ、シャワー、浴槽などで、手すり(水平部分)またはグラブレール(135°部分)として使用できます。左右どちらにも使えるユニバーサルグラブバーとして使用できます。アルミ管の厚さは3mm。頑丈なアルミ製固定ポイント。人間工学に基づいたフラットな前面部を備えた直径35mmの丸みを帯びた形状で、最適なグリップのために回転を防止します。マットブラックの粉体塗装仕上げで、明るい色の壁と美しいコントラストを生み出します。表面が均一なので、メンテナンスや衛生管理が簡単です。バーと壁の間の隙間は38mm:最小限の隙間で前腕がバーと壁の間に入り込むのを防ぎ、バランスを崩した際の骨折のリスクを軽減します。3つの固定ポイントで手が挟まるのを防ぎ、設置も簡単です。固定具は隠れています。コンクリート壁用のステンレス製ネジ(直径8 x 70mm)が付属。寸法:400 x 400mm。 200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重:135kg。トイレ用手すりは30年保証。CEマーク取得済み。
技術仕様
  • Unique ref511982BK
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessibility
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)346
  • 幅(mm)786
  • 奥行き(mm)71
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1.52
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEC011028
  • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米