製品の公開
512051BK BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051BK BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512051BK BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser

    Google翻訳”,
    壁掛け式電子ソープディスペンサー。液体、泡、またはアルコールジェルのソープディスペンサー。赤外線センサーが手を自動検知し、手動操作は不要。注ぎ口はマットブラックの304ステンレススチール製。廃液ポンプディスペンサーは不要。独立した電子ハウジングと取り外し可能なタンクにより、洗面台の下に設置可能。自動ソープディスペンサー:230/6V変圧器で電源供給。最大粘度3,000mPa・sの植物性液体ソープまたは専用泡ソープに対応。アルコールジェルにも対応。注ぎ口全長:115mm。1リットルタンク付属。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref512051BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)37.3
    • 幅(mm)37.3
    • 奥行き(mm)118
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米