製品の公開
512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    512066BK Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre

    Google翻訳”,
    壁掛け式電子ソープディスペンサー。液体ソープまたはアルコールジェルディスペンサー。ロックと標準のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。手動接触なし:手は赤外線セルにより自動的に検出されます(検出距離は調整可能です)。抗菌性304ステンレス鋼カバー。一体型ヒンジカバーでメンテナンスが簡単で衛生的。無駄のないポンプディスペンサー:0.8mlをディスペンスします(1回の作動で最大7回分まで調整できます)。目詰まり防止モードでの操作オプション。自動ソープディスペンサー:ソープディスペンサー本体に一体型の単3電池6本(1.5V、DC9V)が付属。低電池インジケーターライト。大きな開口部のタンク:大きな容器からソープを簡単に補充できます。窓からソープのレベルを確認できます。マットブラック仕上げの304ステンレス鋼。ステンレス鋼の厚さ:1mm。容量:1リットル。寸法:90 x 105 x 256mm。最大粘度3,000mPa.sの植物性液体石鹸用。アルコールジェルにも対応。CEマーク取得済み。壁掛け式電子ソープディスペンサー。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref512066BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)255
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)338
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米