製品の公開
512066S Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
DELABIE

512066S Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre

Google翻訳”,
壁掛け式電子ソープディスペンサー。液体ソープまたはアルコールジェルディスペンサー。ロックと標準のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。手動接触なし:手は赤外線セルにより自動的に検出されます(検出距離は調整可能)。抗菌性304ステンレス鋼カバー。メンテナンスが簡単で衛生的。無駄のないポンプディスペンサー:0.8mlをディスペンスします(1回の作動で最大7回分まで調整できます)。目詰まり防止モードでの操作オプション。自動ソープディスペンサー:ソープディスペンサー本体に内蔵された6本のAA -1.5V(DC9V)バッテリーが付属。低バッテリーインジケーターライト。大きな開口部のタンク:大きな容器から簡単に補充できます。窓からソープのレベルを確認できます。最大粘度3,000mPa.sの植物性液体石鹸用。アルコールジェルにも対応。CEマーク取得済み。壁掛け式電子ソープディスペンサー。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref512066S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)255
  • 幅(mm)104
  • 奥行き(mm)90
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)338
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米