製品の公開
512111P BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512111P BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512111P BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512111P BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser

    Google翻訳”,
    壁掛け式電子ソープディスペンサー。液体または泡状のソープディスペンサー。110mmまでのクロスウォール(TC)に対応した耐衝撃モデル。手動接触不要:赤外線セルが手を自動的に検知。クロムメッキ仕上げの304ステンレス鋼製吐水口。排水ポンプディスペンサーなし。洗面台の下またはサービスダクト内に設置できる独立した電子ユニット。自動ソープディスペンサー:230/6Vトランスフォーマー付き主電源。最大粘度3,000mPa・sの植物性液体ソープまたは専用泡状ソープ用。吐水口全長:115mm。リモートタンク用1.20mフレキシブルチューブ付属(タンクは付属していません)。30年保証付き壁掛け式電子ソープディスペンサー。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref512111P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)37.3
    • 幅(mm)37.3
    • 奥行き(mm)119
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米