製品の公開
512131P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser
512131P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512131P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser

    Google翻訳”,
    デッキ設置型電子ソープディスペンサー。液体または泡状のソープディスペンサー。手に触れることなく、赤外線センサーが手の動きを自動検知します。吐水口はクロムメッキ304ステンレス鋼製。排水ポンプディスペンサーは不要。洗面台の下に設置するための別置き電子ユニット。自動ソープディスペンサー:230/6V変圧器付き主電源。最大粘度3,000mPa・sの植物性液体ソープまたは専用泡状ソープ用。吐水口長さ:111mm。リモートタンク(タンクは付属していません)用のフレキシブルチューブ(長さ1.20m)が付属。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref512131P
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)121
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)121
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)749
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米