製品の公開
512521BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512521BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512521BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Google翻訳”,
    デッキマウント型電動ソープディスペンサー。液体ソープ、泡ソープ、またはアルコールジェルソープをディスペンサーとして使用できます。手に触れることなく、赤外線センサーが手を自動的に検知します。吐水口はクロムメッキ仕上げの304ステンレス鋼製。排水ポンプディスペンサーは不要です。独立した電子ユニットと取り外し可能なタンクを備え、洗面台の下に設置できます。自動ソープディスペンサー:230/6V変圧器付き電源。最大粘度3,000mPa・sの植物性液体ソープまたは特殊な泡ソープに対応。アルコールジェルにも対応。吐水口の長さ:105mm。0.5リットルタンク付き。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref512521BK
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)121
    • 幅(mm)37.3
    • 奥行き(mm)99
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)758
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米