製品の公開
512566W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre
DELABIE

512566W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre

Google翻訳”,
壁掛け式電子ソープディスペンサー。液体ソープまたはアルコールジェルディスペンサー。ロックと標準のDELABIEキーを備えた耐衝撃モデル。手動接触なし:手は赤外線セルにより自動的に検出されます(検出距離は調整可能)。抗菌性304ステンレス鋼カバー。一体型ヒンジカバーでメンテナンスが簡単で衛生状態が向上。無駄のないポンプディスペンサー:0.8mlをディスペンサーに供給します(1回の作動で最大7回分まで調整可能)。目詰まり防止モードでの操作オプション。自動ソープディスペンサー:ソープディスペンサー本体に内蔵された単3電池6本(1.5V(DC9V))が付属。低電池インジケーターライト。大きな開口部のタンク:大きな容器から簡単に充填できます。窓からソープのレベルを確認できます。最大粘度3,000mPa.sの植物性液体石鹸用。アルコールジェルにも対応。CEマーク取得済み。壁掛け式電子ソープディスペンサー。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref512566W
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)195.7
  • 幅(mm)104
  • 奥行き(mm)90
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)0.695
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米