製品の公開
5160N White anti-bacterial Nylon drop-down rail, L. 650mm
5160N White anti-bacterial Nylon drop-down rail, L. 650mm
    DELABIE

    5160N White anti-bacterial Nylon drop-down rail, L. 650mm

    Google翻訳”,
    移動が困難な方のための、直径32mmのドロップダウン式グラブバーです。トイレやシャワー用のサポートレールです。上げた状態では側面からのアクセスが可能です。下げた状態では、立ち上がりや移動の補助にグラブバーとして使用できます。直立位置で保持されます。下降速度が遅くなります。ドロップダウン式グラブバーは明るい白色のHRナイロン製です。公共の場や医療現場での頻繁な使用に適しています。NylonClean抗菌加工:細菌やカビの発生を最適に抑制します。高強度ポリアミド(ナイロン)とポリマー:2mmの補強鋼コアに耐腐食加工を施しました。均一な非多孔性表面で、メンテナンスと衛生管理が簡単です。化学製品や洗浄に対する優れた耐性。紫外線防止加工:黄ばみを防ぎます。温かみのある手触りです。固定具は4mm厚の304ステンレス鋼製カバープレートで隠されています。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属しています。寸法:650 x 230 x 105mm。 200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重135kg。30年保証。CEマーク取得済み。
    技術仕様
    • Unique ref5160N
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)105
    • 奥行き(mm)651
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3150
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米