製品の公開
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
    DELABIE

    5171N White Nylon drop down rail L 900 mm

    Google翻訳”,
    移動が困難な方のためのドロップダウン式グラブバー Ø 32mm。トイレまたはシャワー用のドロップダウン式グラブバーです。上げた状態では側面からのアクセスが可能です。下げた状態では、トイレまたはシャワー用のグラブバーとして、立ち上がりのサポートや移動の補助として使用できます。直立位置で保持されます。下降速度が遅くなります。明るい白色の HR ナイロンを使用したドロップダウン式グラブバーです。NylonClean 抗菌加工: 細菌やカビの発生を最適に抑制します。公共の場や医療現場での集中的な使用に適しています。高強度ポリアミド (ナイロン) およびポリマー: 2mm の強化スチールコアに耐腐食加工を施しました。均一な非多孔性表面でメンテナンスと衛生管理が簡単。化学製品や洗浄に対する優れた耐性。紫外線防止加工: 黄ばみを防ぎます。手触りが温かいです。固定具は 4mm 厚の 304 ステンレス鋼カバープレートで隠されています。コンクリート壁用のステンレス鋼製ネジが付属しています。寸法:900 x 230 x 105mm。200kg以上の荷重に耐えるテスト済み。推奨最大使用者体重135kg。30年保証。CEマーク取得済み。DOC M準拠。
    技術仕様
    • Unique ref5171N
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessibility
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)105
    • 奥行き(mm)901
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2150
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36
    • Uniclass2015詳細Handrails
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米