製品の公開
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Google翻訳”,
    Ø 35mm小便器用フレームシステム、キット1/2:壁掛け設置用の黒色粉体塗装スチール製フレーム。付属のアンカーボルトで床と耐力壁に固定します。95~280mmの調整可能なブラケット。フレームの高さは0~200mmに調整可能です。防水シール付きØ 50mm排水管と接続ワッシャー付きØ 35mmチューブ。取り付け済みで納品されます。13~120mmの無垢壁仕上げに対応。システムフラッシュ用に構成された埋め込み式ハウジングバルブ、付属品、接続保護装置付き。30年保証。コントロールプレート参照番号430000、430010、または430030と一緒にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref543000
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFrame system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1105
    • 幅(mm)526
    • 奥行き(mm)359
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)11307
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011370
    • ETIM 名Double wall/built-in element urinal with flush valve
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 21 13 13
    • OmniClassタイトルWall Mounted Water Flush Urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
    アゼルバイジャン
    アイスランド
    アルジェリア
    アルゼンチン
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アフガニスタン
    アイルランド
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ソロモン諸島
    エルサルバドル
    アラブ首長国連邦
    アルバニア
    ウガンダ
    エクアドル
    ニューカレドニア
    カナダ
    アルメニア
    イギリス
    エジプト
    ガイアナ
    ニュージーランド
    キューバ
    イエメン
    イタリア
    エスワティニ
    コロンビア
    バヌアツ
    グアテマラ
    イスラエル
    ウクライナ
    エチオピア
    スリナム
    パプアニューギニア
    グリーンランド
    イラク
    エストニア
    エリトリア
    チリ
    フィジー
    コスタリカ
    イラン
    オーストリア
    ガーナ
    パラグアイ
    東ティモール
    ジャマイカ
    インド
    オランダ
    ガボン
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ドミニカ共和国
    インドネシア
    キプロス
    カメルーン
    ブラジル
    トリニダード・ドバゴ
    ウズベキスタン
    ギリシャ
    ガンビア
    フランス領ギアナ
    ニカラグア
    オマーン
    クロアチア共和国
    ギニア
    ベネズエラ
    ハイチ
    カザフスタン
    スイス
    ギニア・ビサウ
    ペルー
    パナマ
    カタール
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ケニア
    ボリビア