製品の公開
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Google翻訳”,
    フレキシブル 1/2 インチ小便器用フレーム システム、キット 1/2: 壁取り付け用の黒色粉体塗装スチール フレーム。付属のアンカー ボルトで床と耐力壁に固定します。95 ~ 280 mm の範囲で調整可能なブラケット。フレームの高さは 0 ~ 200 mm の範囲で調整できます。防水シール付き Ø 50 mm 排水管。フレキシブル入口付き小便器用の 1/2 インチ真鍮接続部付きチューブ。取り付け済みの状態で納品されます。13 ~ 120 mm の無垢壁仕上げと互換性があります。埋め込み型ハウジングが付属。バルブはシステム フラッシュ用に構成され、アクセサリと接続保護が付属。30 年保証。コントロール プレート参照 430006、430016、430036、778700、または 778707 と一緒に注文してください。
    技術仕様
    • Unique ref543006D
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFrame system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1106
    • 幅(mm)526
    • 奥行き(mm)359
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)10443
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 21 13
    • OmniClassタイトルWater Flush Urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米