製品の公開
6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
DELABIE

6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

Google翻訳”,
壁掛け式の長方形液体ソープディスペンサー。耐衝撃性を備え、ロックと標準のDELABIEキーを備えています。無駄なく液だれしない(防水)ポンプ式ディスペンサー。光沢のある304ステンレス鋼製。ステンレス鋼の厚さ:1mm。容量:1リットル。寸法:108 x 108 x 230mm。壁掛け式ソープディスペンサーは30年保証付きです。
技術仕様
  • Unique ref6580
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)242
  • 幅(mm)111
  • 奥行き(mm)134
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1456
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米