製品の公開
6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres
DELABIE

6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres

Google翻訳”,
壁掛け式の長方形ゴミ箱。ペーパータオルと古紙用。ゴミ箱に袋を固定するシステム付き。ロックと標準のDELABIEキー付き。光沢のあるステンレススチール製の蓋。容量16リットル。ステンレススチールの厚さ:1mm。光沢のあるステンレススチール製。寸法:130 x 275 x 475mm。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref6611
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)472
  • 幅(mm)278
  • 奥行き(mm)136
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)4497
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-21 43 23
  • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米