製品の公開
700001 TEMPOMIX 2 time flow mixer
DELABIE

700001 TEMPOMIX 2 time flow mixer

Google翻訳”,
デッキマウント型タイムフロー式洗面混合水栓:約7秒の流量。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。不正開封防止機能とスケール防止機能を備えた整流器。クロムメッキ真鍮製ボディ。PEXフレキシブルチューブ(F3/8インチのストップコック付き)、フィルター、逆止弁付き。固定部は2本のステンレス製ロッドで補強されています。標準レバーと調整可能な最高温度リミッターを備えた側面温度調節機能。ABアンチブロッキングシステム:プッシュボタンを離した時のみ水が流れます。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref700001
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米