製品の公開
709200 ROUND shower head
709200 ROUND shower head
    DELABIE

    709200 ROUND shower head

    Google翻訳”,
    固定式シャワーヘッド:壁面設置用(最大230mm)。サイズに合わせてカットできるネジ付きロッド。流量は3barで6lpm。自動流量調整機能付き。スケールや結紮に強い調整式ノズル。クロムメッキ真鍮製。隠し固定ネジで固定。使用後は自動的に排水されます(水が溜まったり、不純物が付着したりしません)。給水口はM½インチ。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref709200
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)35
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)654
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米